- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0012Крюки натяжные |
назад |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь, закалённая.Исполнение: вороненная.Принадлежности:Пружины K1554 и винты с цилиндрической головкой K0869. Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | B | R | R1 | R2 | F макс. кН | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0012.06 | A | 16 | 6,5 | 11 | 10 | 42 | 20 | 6 | 10 | 11 | 9 | 20 | 30 | 4,8 |  | | 0,00 € | | K0012.08 | A | 20 | 8,5 | 15 | 12 | 52 | 25 | 8 | 12 | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8 |  | | 0,00 € | | K0012.10 | A | 25 | 10,5 | 18 | 14 | 66 | 32 | 10 | 16 | 17 | 14 | 32 | 60 | 13,9 |  | | 0,00 € | | K0012.12 | A | 32 | 12,5 | 20 | 17 | 83 | 40 | 12 | 20 | 20 | 18 | 40 | 80 | 20,2 |  | | 0,00 € | | K0012.106 | B | 16 | 6,5 | - | 10 | 41,5 | 20 | - | 9,5 | 11 | 9 | 20 | 30 | 4,8 |  | | 0,00 € | | K0012.108 | B | 20 | 8,5 | - | 12 | 51,5 | 25 | - | 11,5 | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8 |  | | 0,00 € | | K0012.110 | B | 25 | 10,5 | - | 14 | 65,5 | 32 | - | 15,5 | 17 | 14 | 32 | 60 | 13,9 |  | | 0,00 € | | K0012.112 | B | 32 | 12,5 | - | 17 | 82,5 | 40 | - | 19,5 | 20 | 18 | 40 | 80 | 20,2 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|