Группы товаров
Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима, возможность автоматизации, форма A, с натяжной штангой
K2053_A

Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Поворотные зажимы для тяжелой обработки с удлиненным путем зажима особенно удобны для автоматизированных процессов зажатия.

В начале процесса зажима натяжная штанга за счет встроенной кривой управления совершает ход поворота на 90° вниз. Вслед за этим движением ход зажима следует линейно вниз.
Материал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Приведение в действие:Ударный гайковерт с регулируемым крутящим моментом.
В случае применения автоматизированного исполнительного элемента, например ударного гайковерта с регулируемым крутящим моментом, для отворачивания и затягивания разрешается применять не более 50 % от максимального момента затяжки или указанного максимального зажимного усилия.
Преимущества:- Возможность автоматизации
- Высокие усилия зажатия
- Быстрое зажатие
Объем поставкиПоворотные зажимы с позиционирующей втулкой.Указание на чертеже:
1) Поворотный такт
2) Ход при зажиме
3) С левым поворотом
4) С правым поворотом
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2053_A Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима, возможность автоматизации, форма A, с натяжной штангой 204 kB

Чертежи

Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима, возможность автоматизации, форма A, с натяжной штангой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1ФормаТип формыBB1B2D

D1D2HH1H2H3H4H5H6LL1L2L3S1S2SWМомент
затяжки
макс. Нм
Зажимное
усилие,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2053.1061с правым поворотомAс прижимной штангой90702211M1226105164311530291050665550311019286 0,00 €
K2053.0061с левым поворотомAс прижимной штангой90702211M1226105164311530291050665550311019286 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33