Группы товаров
Зажимной рычаг для натяжителя вращающегося рычага, форма B, нерегулируемый
K1857_B

Зажимной рычаг для натяжителя вращающегося рычага, форма B,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Зажимные рычаги могут использоваться для гидравлических (K1856) и пневматических (K1870) натяжителей вращающегося рычага. Доступны для выбора «стандартные» зажимные рычаги и «нерегулируемые». Стандартные зажимные рычаги полностью обработаны и готовы к применению. «Нерегулируемые» зажимные рычаги можно доработать с учетом ваших требований. Для простоты обработки «нерегулируемые» рычаги выполнены из незакаленной стали. После придания требуемой формы и перед применением необходимо закалить зажимной рычаг, чтобы предотвратить его деформацию при использовании. Материал:Стандартный и нерегулируемый рычаг из стали.Исполнение: Закаленный стандартный рычаг.
Незакаленный нерегулируемый рычаг.
Указание:При правильном позиционировании натяжителя вращающегося рычага несмотря на короткий зажимной рычаг можно оптимально выровнять допуски заготовки.
Регулярно проверяйте зажимные элементы на наличие загрязнений и при необходимости очищайте.
Эффективное зажимное усилие рассчитывается отдельно для каждого зажимного рычага.
Оптимальное положение зажимного рычага — 90°.
Перед использованием требуется обеспечить следующую глубину отверждения «нерегулируемого» зажимного рычага: глубина отверждения 0,3 + 0,2 твердость по Роквеллу 50 +/-2.

Соблюдайте указания по технике безопасности.
Монтаж:Зажимной рычаг подвешивается на поршень натяжителя вращающегося рычага и фиксируется цилиндрическим штифтом. Таким образом, зажимной рычаг зафиксирован в осевом направлении и защищен от прокручивания.По запросу:Другие размеры и формы.Указание на чертеже:
Форма A: стандартный
Форма B: нерегулируемый
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1857_B Зажимной рычаг для натяжителя вращающегося рычага, форма B, нерегулируемый 362 kB

Чертежи

Зажимной рычаг для натяжителя вращающегося рычага, форма B, нерегулируемый
Зажимной рычаг для натяжителя вращающегося рычага, форма B, нерегулируемый

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыПри
диаметре поршня
Рабочие
перемещение
B

HLL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1857.12152BЗаготовка121,64126159 0,00 €
K1857.12242BЗаготовка122,62126249 0,00 €
K1857.16202BЗаготовка161,291682012 0,00 €
K1857.16322BЗаготовка162,071683212 0,00 €
K1857.20252BЗаготовка202,4520102515 0,00 €
K1857.20402BЗаготовка203,9220104015 0,00 €
K1857.25312BЗаготовка252,12512,53118,8 0,00 €
K1857.25502BЗаготовка253,322512,55018,8 0,00 €
K1857.32402BЗаготовка324,2832164024 0,00 €
K1857.32642BЗаготовка326,8432166424 0,00 €
K1857.40502BЗаготовка405,0840205030 0,00 €
K1857.40802BЗаготовка408,140208030 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33