Группы товаров
Штревели из обычной или нержавеющей стали с зажимным уголком
K1505

Штревели из обычной или нержавеющей стали с зажимным уголком

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рукоятка из цинкового литья по DIN EN 12844.
Зажимной уголок из цинкового литья .
Клиновые сухари из стали 1.0715 или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Рукоятка черная, с полимерным покрытием.
Клиновые сухари, вороненая или калиброванная сталь.
Указание:Зажимные уголки предназначены для фиксации алюминиевых профилей на столах с координатно-фиксирующими отверстиями или на плитах с отверстием Ø 16 мм, Ø 20 мм или Ø 28 мм, например, в качестве упоров. При отпускании зажимного рычага оба зажимных элемента разжимаются, позволяя таким образом свободный поворот и перемещение. Штревели с зажимным уголком используются обычно попарно.Преимущества:Зажим обеспечивается и при незначительной толщине зажимной пластины (металл: ≥ 8 мм или ≥ 4 мм; древесина ≥ 18 мм).
Зажим в отверстии с щадящим воздействием на поверхность.
Обслуживание без инструмента.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1505 Штревели из обычной или нержавеющей стали с зажимным уголком 397 kB

Чертежи

Штревели из обычной или нержавеющей стали с зажимным уголком

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
BD

H1H2L1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1505.016Сталь321625362065 0,00 €
K1505.120нержавеющая сталь322021362065 0,00 €
K1505.028Сталь322836362065 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33