Группы товаров
Центрирующий палец для установочного отверстия
K0858

Центрирующий палец для установочного отверстия

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: цементированная.
Калиброванный диаметр, шлифованный.
Указание:Форма A
Позиционирующие цанги для плит основания с координатно-фиксирующими отверстиями. Форма В
Позиционирующие цанги для плит основания с Т-образными пазами.
Принадлежности:Паллеты K0806.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K0858_Datasheet_32680__--ru 286 kB

Чертежи

Центрирующий палец для установочного отверстия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1GLL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0858.2520A25 g620M67535 0,00 €
K0858.3020A30 h620M68545 0,00 €
K0858.3025A30 h625M68545 0,00 €
K0858.30201B30h620M87535 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33