Группы товаров
Насадные ступенчатые кулачки для центрального зажимного приспособления, ширина кулачков 80–125 мм
K1384

Насадные ступенчатые кулачки для центрального зажимного...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закалённый.Указание:Насадные ступенчатые кулачки служат основой для установки на них дополнительных сменных губок или призматических кулачков. Кулачки непосредственно устанавливаются на центральное зажимное приспособление. Ступенчатые кулачки быстро заменяются.

Подходят для K1237
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1384 Насадные ступенчатые кулачки для центрального зажимного приспособления, ширина кулачков 80–125 мм 124 kB

Чертежи (общий обзор)

Насадные ступенчатые кулачки для центрального зажимного приспособления, ширина кулачков 80–125 мм

Насадные ступенчатые кулачки для центрального зажимного приспособления, ширина кулачков 80–125 мм, форма A

подробнее

Чертежи

Насадные ступенчатые кулачки для центрального зажимного приспособления, ширина кулачков 80–125 мм, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBH

H1LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1384.08025A452512,58038 0,00 €

Насадные ступенчатые кулачки для центрального зажимного приспособления, ширина кулачков 80–125 мм, форма B

подробнее

Чертежи

Насадные ступенчатые кулачки для центрального зажимного приспособления, ширина кулачков 80–125 мм, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBH

H1H2H3LL1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1384.12550B66502016101256080 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33