Группы товаров
Фиксированный стальной трехкулачковый патрон
K1836

Фиксированный стальной трехкулачковый патрон

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Фиксированные трёхкулачковые патроны предназначены в первую очередь для центрального крепления заготовок в сверлильных и фрезерных станках. Благодаря гибкому размещению твердых и мягких зажимных кулачков можно без проблем закреплять изнутри или снаружи заготовки разных форм и размеров.Материал:Сталь.Исполнение: Опорные поверхности основного корпуса, шлифованные.
Зажимные кулачки закаленные, шлифованные.
Указание:При эксплуатации соблюдайте нумерацию зажимных кулачков.
Кулачковые патроны ошлифованы с высокой точностью. Допуски W, X, Y, Z между патронами составляют ок. 0,05 мм.
Точность повторения при центральном креплении с помощью твердых кулачков составляет ок. 0,02 мм.
Подвижные основные кулачки приводятся в действие поворотным венцом, расположенным в патроне.
При поворотном движении установочного винта поворотный венец передает усилие на основные кулачки и создает синхронное движение зажимных кулачков наружу или внутрь.
Недостаточная смазка приводит к повышенному износу и уменьшению силы зажима. Соблюдайте регулярные интервалы смазки.
Преимущества:Точность повторения при центральном зажиме составляет 0,02 мм.
Плоская конструкция.
Для сверлильных и фрезерных станков.
Основной корпус ошлифован с высокой точностью.
Оптимальный доступ к смазочной системе.
Большое сквозное отверстие для зажима прутковых заготовок.
Активация посредством ключа-шестигранника. Так обеспечивается быстрое и простое управление.
Мягкие кулачки также можно прикручивать к основным кулачкам.
Принадлежности:Зажимные кулачки из стали K1838, мягкие
Объем поставкиЗажимной ключ.Указание на чертеже:
1) Реверсивные зажимные кулачки
2) Основные кулачки
3) Крепежные винты
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1836 Фиксированный стальной трехкулачковый патрон 486 kB
 Техническое описание для фиксированных кулачковых патронов 444 kB

Чертежи

Фиксированный стальной трехкулачковый патрон

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаDD1D2D3D4D5B

B1B2B3B4CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1836.22022017013045147M1026136818,524,5 0,00 €
K1836.27027021015560172M1028138222,727,9 0,00 €
K1836.31531525519080210M1232169324,932,5 0,00 €
K1836.370370305250105285M12401811831,340,6 0,00 €
Номер заказаHH1H2H3H4H5SWдиапазон зажима
снаружи
Диапазон зажима
внутренний
Момент
затяжки
макс. Нм
Зажимное
усилие
F (кН)
ПринадлежностиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1836.220581840699108-16048-1507821K1838.2203 0,00 €
K1836.270652043610101111-20062-1909825K1838.2703 0,00 €
K1836.315732052612121212-25072-24015636K1838.3153 0,00 €
K1836.370802259515151415-30086-29018644K1838.3703 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33