- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Зажимные приспособления
- Технология зажима обрабатываемых деталей
- Модульные зажимные приспособления
- Зажимные приспособления в нулевой точке
- Система «Нулевая точка»
- Модульная система зажима для 5-осевой обработки, типоразмер 80
- Модульная система зажима для 5-осевой обработки, типоразмер 50
- Модульная система зажима для 5-осевой обработки, типоразмер 138
- Система установки и зажима
- K0935
Позиционирующие цилиндры Ball Lock
- K0935
Ремкомплект
- K1474
Позиционирующие цилиндры стальные Ball Lock
- K1474
Ремонтный комплект для позиционирующих цилиндров, нержавеющая сталь
- K0935
Позиционирующий цилиндр Ball Lock, сталь, с зажимной рукояткой
- K0935
Позиционирующий цилиндр Ball Lock, сталь, с грибковой ручкой
- K0935
Позиционирующие цилиндры с зажимом быстрого действия
- K0936
Центрирующие втулки
- K1475
Центрирующие втулки стальные
- K0937
Приемные втулки, форма A (запрессовываются с задней стороны)
- K1476
Приемные втулки, нержавеющая сталь форма A (запрессовываются с обратной стороны)
- K0938
Приемные втулки, форма B (навинчивается с передней стороны)
- K1477
Приемные втулки, нержавеющая сталь форма B (крепление винтами с лицевой стороны)
- K1802
Позиционирующие цилиндры с клиновой системой зажима
- K1802
Ремонтный комплект для позиционирующих цилиндров
- K1219
Позиционирующие цилиндры пневматические
- K1220
Зажимные втулки из стали, никелированные, для пневматических позиционирующих цилиндров
- K1486
Позиционирующие цилиндры пневматические
- K1487
Зажимные втулки из стали, закалённые и воронёные, для пневматических позиционирующих цилиндров
- K1738
Позиционирующие цилиндры из нержавеющей стали, пневматические
- K1739
Зажимные втулки из нержавеющей стали для позиционирующих цилиндров, пневматические
- K1740
Позиционирующие крепления круглые из нержавеющей стали, пневматические
- K1741
Позиционирующие крепления фланцевые из нержавеющей стали, пневматические
- K1564
Зажимные болты, нержавеющая сталь
- K1742
Самоцентрирующийся зажим из нержавеющей стали, пневматический
- Зажимные приспособления тисочного типа
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1220Зажимные втулки из стали, никелированные, для пневматических... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: никелированный.Указание:Зажимные втулки устанавливаются в пластины приспособлений или в сменные пластины и образуют ответную деталь для позиционирующего цилиндра. Зажимные втулки центрируются в калибровом отверстии и закрепляются с помощью 4 болтов. В ежедневном использовании шары позиционирующего цилиндра входят во внутренний паз зажимной втулки и обеспечивают быструю, надежную и точную смену. Это позволяет сократить время на переоснащение и замену.Принадлежности:K1219 Позиционирующие цилиндры пневматические.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1220.12 | 12,1 | 20 | 19,6 | 36 | 4,5 | 8 | M4 | 28 | 19,8 | 37 | 8 | 10,5 | 7,5 | 3,5 | 8 | 8,5 |  | | 0,00 € | | K1220.16 | 16,1 | 25 | 24,6 | 44 | 5,5 | 9,5 | M5 | 34 | 24,8 | 45 | 9,5 | 11 | 7 | 4 | 7,5 | 10 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|