Группы товаров
5-осевой конструктивный зажимной модуль UNILOCK системный размер 80 мм
K0963

5-осевой конструктивный зажимной модуль UNILOCK системный...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основной корпус, улучшенная сталь.
Зажимные болты, цементируемая сталь.
Исполнение: Основной корпус и зажимные болты — оксидированные,
функциональные поверхности — закаленные и шлифованные.
Указание:5-осевые конструктивные модули UNILOCK служат для повышения базовых модулей и конструктивных приращений. Исходя из ситуации, оптимальная высота зажима может достигаться благодаря комбинации базового модуля с конструктивным модулем.По запросу:Со стопорением вращенияОсобенности:
RoHS

Чертежи

5-осевой конструктивный зажимной модуль UNILOCK системный размер 80 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТип формыHSWМомент
затяжки
макс. Нм
Усилие зажима
кН
вес
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0963.120750без защиты от проворачивания75615152,64 0,00 €
K0963.121000без защиты от проворачивания100615153,78 0,00 €
K0963.121250без защиты от проворачивания125615154,625 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33