Группы товаров
5-осевая опорная плита UNILOCK для универсального зажима, системный размер 138 мм
K1420

5-осевая опорная плита UNILOCK для универсального зажима,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь цементируемая.Исполнение: Оксидированный опорный корпус.
Функциональные поверхности закаленные и шлифованные.
Указание:Опорные плиты UNILOCK можно адаптировать непосредственно на столах станков с помощью Т-образных пазов или растровых систем с отверстиями. Благодаря своей сменной конструкции опорные плиты можно универсально позиционировать на столе станка. Тем самым можно выбрать любую позицию на столе станка с опорными плитами. Эти опорные плиты, благодаря своей прочной конструкции, идеально подходят в качестве базового элемента для больших и тяжелых заготовок.По запросу:Другие исполнения.Указание на чертеже:
1) Сквозное отверстие для винта с цилиндрической головкой DIN 912, M12
Особенности:
RoHS

Чертежи

5-осевая опорная плита UNILOCK для универсального зажима, системный размер 138 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаH

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1420.2352350502550 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33