Группы товаров

Комментарий Ошибка логина

назад
Комментарий
Ошибка при входе в систему
Далее приведено краткое пояснение к различным ошибкам авторизации.

Ошибка: неизвестный пользователь или неверный пароль!

Пользователь с указанным вами именем или паролем неизвестен.

Введите заново имя пользователя и пароль.

Если вы забыли данные для доступа, нажмите на кнопку «Отправить учетные данные» и следуйте указаниям.

Недавно мы полностью обновили наш интернет-магазин. Поэтому старые данные для входа могут быть неактивными. В таком случае зарегистрируйтесь заново.

Ошибка: пользователь не активирован!

Каждый пользователь после регистрации получает электронное письмо для подтверждения регистрации. В нем предлагается пройти по указанной ссылке, чтобы активировать учетную запись.

Если пользователь не активирует свою учетную запись, то через 72 часов отправленные данные автоматически удаляются.

Ошибка: пользователь заблокирован!

Ваша учетная запись была заблокирована. Позвоните на нашу горячую линию, чтобы узнать причину блокировки или снять блокировку.
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33