Skupiny zboží
Společnost HEINRICH KIPP WERK vystavuje od 20. do 24. února na veletrhu METAV v Düsseldorfu.

Mezinárodní veletrh technologií zpracování kovů slaví v tomto roce 20ti leté výročí. Kolem 600 vystavovatelů prezentuje ve čtyřech oblastech (Quality Area, Moulding Area, Additive Manufacturing Area a Medical Area) nejnovější vynálezy, inovace a služby pro celkové zpracování kovů.

Hlavní témata veletrhu:

- Obráběcí stroje

- Výrobní systémy

- Přesné obráběcí stroje

- Automatizovaný tok materiálu

- Počítačové technologie

- Průmyslová elektronika a příslušenství

Info: METAV

ke katalogu »    Upínací technika

Přesně na veletrh METAV 2018 bude vydán nový katalog KIPP UPÍNACÍ TECHNIKA. Katalog zahrnuje 460 stran, obsahuje více než 2.800 upínacích komponent a obdržel zcela novou strukturu.
Celkem 19 skupin rozdělených do čtyř oblastí:
Opravdu nízká hmotnost – Nová upínací pyramida z minerálního kompozitu boduje speciální nízkou hmotností materiálu, který je lehčí než hliník. Pyramida z minerálního kompozitu byla vyvinuta speciálně pro použití na 5-osých strojích. Díky tvaru pyramidy lze namontovat na upínací plochy pět upínacích systémů nebo upnutí. Přikládání strojního stolu se vzhledem nízké vlastní hmostnosti jen minimálně zvýší. Další výhody:

- Vynikající tlumicí vlastnosti (6 – 10 lepší než šedá litina)

- Zvýšení životnosti

- Volnost při navrhování tvaru

k výrobku

Nová skupina výrobků zahrnuje středicí upínače s rozhraním nulového bodu a automatizační možnosti. Centrovací upínač je k dispozici se šířkou čelistí 65 mm a na druhé straně se šířkou čelistí 80 – 125 mm. Přednosti:

- Flexibilní v upevnění

- Vratné čelisti (příslušenství) s bočním závitem pro doraz obrobku umožňují velký rozsah upnutí

- Dobrý odvod třísek a chladicího prostředku

Na místě jsou Vám k dispozici naši odborníci

Máte dotazy a chcete získat více informací o našich produktech a o společnosti HEINRICH KIPP WERK? Přímo na místě Vám nabízíme možnost zkontaktovat naše odborné pracovníky a získat podrobné informace k vystaveným výrobkům a novinkám.
Kontaktní osoba
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33