Skupiny zboží
Stahovací doraz
K0907

Stahovací doraz

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Doraz a stahovací čelisti ocel k zušlechtění 1.0503.Provedení: Doraz a stahovací čelisti zušlechtěny na 1200-1400 N/mm², brynýrováno.
Ozubení broušeno, bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0907 Stahovací doraz 152 kB

Výkresy

Stahovací doraz

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

RozměrystatusCADPřís.CenaObjednat
K0907.5001273viz výkresvýběhovy výrobek0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33