Skupiny zboží
Prizmatický doraz
K0906

Prizmatický doraz

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.0503.Provedení: Prizmatický doraz zušlechtěný na 1200-1400 N/mm², brynýrováno.
Ozubení a prizmata broušena, bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0906 Prizmatický doraz 171 kB

Výkresy

Prizmatický doraz

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D
min. - max.
statusCADPřís.CenaObjednat
K0906.50012655 - 33výběhovy výrobek0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33