Skupiny zboží
Dorazy
K0905

Dorazy

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.0503.Provedení: Doraz tvrdý:
Doraz zušlechtěný na 1200–1400 N/mm², brynýrováno.
Ozubení broušeno, bez povrchové úpravy.

Doraz měkký:
Doraz (HRC 30), brynýrováno.
Ozubení povrchově kaleno a broušeno, bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0905 Dorazy 168 kB

Výkresy

Dorazy

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1BDD1EHH1LstatusCADPřís.CenaObjednat
K0905.5000802tvrdý doraz24M8x25M52,515625 ±0,01výběhovy výrobek0,00 €
K0905.5100802měkký doraz24M8x25M52,515631 ±0,1výběhovy výrobek0,00 €
K0905.5101202měkký doraz48M12x30M8522850 ±0,1výběhovy výrobek0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33