Skupiny zboží
Základové lišty
K0904

Základové lišty

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.0503.Provedení: brynýrováno.
Ozubení povrchově kaleno a broušeno.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0904 Základové lišty 227 kB

Výkresy

Základové lišty

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BB1DD1EHH1LL1L2L3L4Hmotnost
kg
statusCADPřís.CenaObjednat
K0904.5000801248,212 H614,22,5402519915050 ±0,01--1,1výběhovy výrobek0,00 €
K0904.50012014812,212 F720,25503424920050 ±0,01--3,7výběhovy výrobek0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33