Skupiny zboží
Vícenásobné upínací systémy, měkké dorazy
K0903

Vícenásobné upínací systémy, měkké dorazy

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základová lišta, dorazy a klínový upínač z oceli pro zušlechtění.Provedení: Ozubení povrchově kaleno a broušeno.
Upínací segmenty kaleny a brynýrovány.
Upozornění:Upínací segmenty mají podle velikosti 3mm (K0903.08) nebo 5mm (K0903.12, K0903.16) přídavek na obrábění na upínací čelist.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0903 Vícenásobné upínací systémy měkké dorazy 307 kB

Výkresy

Vícenásobné upínací systémy, měkké dorazy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA
min.
A
max.
BCDEFG
Šroub s válcovou
hlavou DIN 912
HH1LL1L2Upínací
síla cca
kN
Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33