Skupiny zboží
Minikonzoly
K0809

Minikonzoly

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy, broušené.Upozornění:Minikonzoly se do polohy nastavují pomocí 2 uchycovacích čepů K0817 a upevňují 2 šrouby s válcovou hlavou DIN 912. Lze je použít jako dorazové a jako dosedací a nástavbové prvky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0809 Minikonzoly 229 kB
 Technické informace pro rastrové otvory a rastrové rozteče M12, M16 57,3 kB

Výkresy

Minikonzoly

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloABC
Průchozí otvor pro šroub
s válcovou hlavou DIN 912
Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33