Skupiny zboží
Konzoly
K0809

Konzoly

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy, broušené.Upozornění:Rozteč rastru 50 ±0,01 mm. Konzoly lze je použít k upevnění nízkých obrobků nebo jako malá základová tělesa. Slouží také ke zkušebním účelům jako rovnoběžné základní měrky. Konsoly K0809.090121621 a K0809.090122126 se upevňují lícovanými šrouby K0815.112065 a k upevnění konzol K0809.090161621 a K0809.090162126 se používají lícované šrouby K0815.16075.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0809 Konzoly 217 kB
 Technické informace pro rastrové otvory a rastrové rozteče M12, M16 57,3 kB

Výkresy

Konzoly

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA
kalibrovaný otvor
A
Závit
B
Ø pro
zalícovaný šroub
CDEPočet
rastrových otvorů
Počet montážních
otvorů
Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33