Skupiny zboží
Upínací úhelníky dvoustranné
K0804

Upínací úhelníky dvoustranné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Základní plochy přesně obrobené.Upozornění:Na upínací úhelníky dvoustranné lze oboustranně polohovat a upevňovat rastrové desky K0801. Je tak možné provádět racionální výměnu upínacích přípravků Polohování upínacích úhelníků dvoustranných se provádí pomocí středicích čepů K0856 a vodicích vložek drážek.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0804 Upínací úhelníky dvoustranné 270 kB

Výkresy

Upínací úhelníky dvoustranné

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFGHJKLMNRSTXHmotnost
cca kg
statusCADPřís.CenaObjednat
K0804.1240504744982504253004004070200352003602607069M1214112,6výběhovy výrobek0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33