Skupiny zboží
Rastrové desky
K0800

Rastrové desky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šedá litina GJL 250.Provedení: Upínací plochy broušené.Upozornění:Rozteč rastru 50 ±0,01 mm. Ochranné zátky pro rastrové otvory a šrouby s okem pro transport jsou součástí dodávky. Pro větší obrobky lze
rastrové desky vzájemně spojit pomocí spojovacích dílů K0854.400.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0800 Rastrové desky 93,6 kB
 Technické informace pro rastrové otvory a rastrové rozteče M12, M16 57,3 kB

Rastrové desky

více informací

Výkresy

Rastrové desky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

A
kalibrovaný otvor
A
Závit
Počet rastrových
otvorů
Hmotnost
cca kg
statusCADPřís.CenaObjednat
K0800.165060s rastrovými otvory16 F7M16120105výběhovy výrobek0,00 €

Rastrové desky

více informací

Výkresy

Rastrové desky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

A
kalibrovaný otvor
A
Závit
Počet rastrových
otvorů
Hmotnost
cca kg
statusCADPřís.CenaObjednat
K0800.006080bez rastrových otvorů---184výběhovy výrobek0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33