Skupiny zboží
Třmenové madlo zahnuté pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT ®
K1364_BG

Třmenové madlo zahnuté pro těsnicí podložku a podložku Hygienic...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4404.Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:

Třmenový úchyt v masivním provedení, kompletně leštěné do vysokého lesku. Díky takto dosažené hloubce drsnosti mnohem menší než Ra 0,8 µm nepřilnou zbytky výrobku, resp. čisticího prostředku. Spolu s velkými poloměry se madlo extrémně snadno čistí.

Pomocí opěrného talíře, který je volitelně k dostání, se podstatně zvýší dosedací plocha, tzn. přenosné síly.

Jak přímé přišroubování nebo přišroubování s opěrným talířem jako mezikusem se provádí vždy s použitím těsnicích podložek Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals. Tím odpadá jinak běžné a nákladné přivařování úyhtu, broušení a leštění svarů. Veškerá spojovací místa a šroubovací plochy jsou tak hygienicky bezpečná.

Na vyžádání:Vnější závit, palcový závit, varianty délky a výšky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1364_BG Třmenové madlo zahnuté pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT ® 251 kB

Výkresy

Třmenové madlo zahnuté pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT ®

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

BDHLRR1TstatusCADPřís.CenaObjednat
K1364.3000530011,8M566,8311,80,51312,5výběhovy výrobek0,00 €
K1364.1200612014,2M669,2134,20,551615výběhovy výrobek0,00 €
K1364.2000620014,2M669,2214,20,551615výběhovy výrobek0,00 €
K1364.1200812018M8731380,61920výběhovy výrobek0,00 €
K1364.1201012022,3M1077,3142,30,7523,525výběhovy výrobek0,00 €
K1364.2001020022,3M1077,3222,30,7523,525výběhovy výrobek0,00 €
K1364.3001030022,3M1077,3322,30,7523,525výběhovy výrobek0,00 €

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33