Skupiny zboží
Teleskopické lišty plné vysunutí pro vysoké zatížení, nosnost do 200 kg
K0544

Teleskopické lišty plné vysunutí pro vysoké zatížení, nosnost...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty, kuličkové klece ocel.
Kuličky z oceli C.
Provedení: Lišty galvanicky pozinkované a modře pasivované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky, kaleny.
Upozornění:U teleskopických lišt s plným výsuvem je zdvih rovný montážní délce, což zaručuje vyšší komfort a lepší přístupnost. Přidržení v zavřené poloze. Dynamická kapacita zatížení teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru lišt při využití plné výsuvné dráhy. Při horizontální montáži je hodnota nižší. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 10.000 resp. 100.000 cyklech.Vezměte na vědomí:Všechny teleskopické lišty jsou testovány dle normy DIN EN 15338.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0544 Teleskopické lišty plné vysunutí pro vysoké zatížení, nosnost do 200 kg 158 kB

Výkresy

Teleskopické lišty plné vysunutí pro vysoké zatížení, nosnost do 200 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1A2A3Zdvih
S
LNosnost na jeden pár
(10.000 cyklů) kg
Nosnost
na jeden pár
(100.000 cyklů) kg
Nosnost
na jeden pár v kg
horizontálně
CADPřís.CenaObjednat

Pokyny k tomuto zboží

Upozornění: 

Zde naleznete výrobky, které brzy budou vyškrtnuty ze sortimentu a speciální slevy.

Prodej po párech
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33