Skupiny zboží

Bezpečnost se setkává s designem

zpět
  • Bezpečnost se setkává s designem

Bezpečnost se setkává s designem –
Nové západkové uzávěry s prohlubní pro uchopení

Co je ploché, černé a ergonomické? Západkový uzávěr, který lze harmonicky integrovat do každých dveří, klapky nebo kapoty a který se snadno ovládá. Do našeho portfolia západkových uzávěrů jsme přidali dvě nové řady pro zapuštěnou montáž, které nabízejí právě tyto vlastnosti. Pro větší bezpečnost je k dispozici uzamykatelná verze.

  • Praktické a bezpečné: Naše nové plastové (ABS) západkové uzávěry se snadno instalují a díky své jednoduché funkčnosti jsou vhodné pro všechny aplikace, kde je třeba rychle a bezpečně zavřít dveře, klapky nebo kapoty.

  • .
  • Elegantní a prostorově úsporné: Zápustná montáž západkových uzávěrů a jejich plochý tvar se zapuštěným úchytem zajišťují harmonický vzhled a prostorově úspornou integraci.

  • .
  • Všestranné použití: Naše praktické uzamykací prvky se používají mimo jiné v automobilovém průmyslu, lékařské technice, strojírenství, v oblasti obytných vozů a karavanů a v nábytkářském průmyslu.

  • .
  • Široký výběr: Západkové uzávěry řady K2010 jsou k dispozici v šesti různých velikostech pro tloušťky dveřních křídel od 1,2 do 2,2 mm. Řada K2011 zahrnuje dvě velikosti pro tloušťky dveřního křídla od 0,9 do 1,2 mm, resp. od 1,3 do 1,6 mm. Uzamykatelné provedení zde nabízí dodatečné zabezpečení.
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33