Skupiny zboží

Hydraulické upínací prvky od společnosti KIPP

zpět

Hydraulické upínací prvky nově v portfoliu KIPP -
Flexibilní řešení pro nejrůznější upínací aplikace

Kromě mechanické a pneumatické upínací techniky nyní nabízíme také širokou paletu hydraulických upínacích prvků. Ty jsou vhodným řešením všude tam, kde je třeba vytvářet a přenášet velké síly pomocí malých upínacích prvků. Díky celkem sedmi skupinám výrobků vám nabízíme možnost flexibilně pokrýt širokou paletu upínání - od jednoduchých upínacích zařízení až po plně automatizované aplikace.


Nejdůležitější fakta v přehledu

  • 7 Skupiny výrobků: Opěrné prvky, přítlačné upínače, otočné pákové upínače, pákové upínače, blokové válce, šroubovací válce a otočné upínače pokrývají funkci podpěry a upínání v nejrůznějších hydraulických upínacích aplikacích.

  • Inteligence: Díky výměně informací mezi strojem a upínacím prvkem je zaručeno ovládání a regulování upínacího zařízení.

  • Rychlost: Hydraulické upínací prvky umožňují optimalizované hydraulické upínání nejrůznějších obrobků a skupin obrobků.

  • Bezpečnost: Všechny upínací prvky odpovídají nejvyššímu bezpečnostnímu standardu.

  • Mnohostrannost: Sortiment zahrnuje jak jednočinné, tak i dvojčinné upínací prvky. Ty jsou díky své definovatelné době návratu předurčeny k použití v automatizovaných procesech.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33