Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier de résistance 5.6.
Caoutchouc naturel élastomère,
dureté moyenne, 60° Shore +/-5 Shore
Finition :Acier zingué.Nota :Les pieds de machine sont des éléments éprouvés à usage universel pour l'amortissement de tout type de machine. Ils sont fréquemment utilisés dans les applications visant à éviter de grands déplacements horizontaux. Leur rigidité horizontale est supérieure à leur rigidité verticale dans toutes les directions. Utilisés correctement, ils empêchent parfaitement la transmission des secousses et des bruits.

Les pieds de machine avec sécurité contre l'arrachement sont spécialement conçus pour les applications impliquant des forces de traction (par ex. dans la construction navale).

Les charges indiquées sont des valeurs de référence pour une charge statique avec un caoutchouc d'une dureté de 60° Shore A.

Les perçages D2 peuvent également être des trous oblongs (ovales) ,contrairement au schéma.
Sur demande :Pieds de machine en caoutchouc d'une dureté de 40° et 70° Shore A.Indication de dessin :
1) avec sécurité contre l'arrachement
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0687 Pied de machine 216 kB

Dessins (aperçu complet)

Pied de machine

Pied de machine, forme A

plus d'infos

Dessins

Pied de machine, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1ABDD1D2HLCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0687.062060Asans sécurité contre l'arrachement856662M108,2301101,5 Sur demande
K0687.062160Aavec sécurité contre l'arrachement856662M108,2301101,5 Sur demande
K0687.078060Asans sécurité contre l'arrachement1107878M109301281,8 Sur demande
K0687.078160Aavec sécurité contre l'arrachement1107878M109301281,8 Sur demande
K0687.092060Asans sécurité contre l'arrachement1109686M1210,2421403 Sur demande
K0687.092160Aavec sécurité contre l'arrachement1109686M1210,2421403 Sur demande
K0687.106060Asans sécurité contre l'arrachement140110106M1212,4391703,6 Sur demande
K0687.106160Aavec sécurité contre l'arrachement140110106M1212,4391703,6 Sur demande

Pied de machine, forme B

plus d'infos

Dessins

Pied de machine, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1ADD1D2HLCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0687.150060Bsans sécurité contre l'arrachement132150M1612,5511688 Sur demande
K0687.150160Bavec sécurité contre l'arrachement132150M1612,5511688 Sur demande

Remarque(s) concernant cet article

Un pied de machine KIPP est un produit universel pour le positionnement de machines ou d'accessoires de machine. Les pieds de machine ont particulièrement fait leurs preuves dans les cas nécessitant un positionnement et un alignement sûrs de la machine. La résistance horizontale élevée ainsi que l'absorption des vibrations et du bruit sont autant de raisons d'utiliser des pieds de machine. Les pieds de machine standard de KIPP sont fabriqués à partir d'un caoutchouc de 60° Shore A. Un caoutchouc d'une dureté de 40° ou 70° Shore peut être fourni sur demande. En cas de charges de traction élevées, il est préférable de commander un pied de machine avec une sécurité contre l'arrachement.

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cuba
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33