- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- K0443
Indicateur de niveau d‘huile
- K0444
Indicateur de niveau d‘huile
- K1425
Indicateur de niveau d'huile avec contrôle électrique du niveau d'huile
- K1426
Indicateur de niveau d'huile avec contrôle électrique de la température
- K1427
Indicateur de niveau d'huile avec contrôle électrique du niveau d'huile et de la température
- K1100
Indicateurs de niveau d‘huile modèle long
- K1428
Indicateur de niveau d'huile avec contrôle électrique du niveau d'huile, modèle long
- K1429
Indicateur de niveau d'huile avec contrôle électrique de la température, modèle long
- K1430
Indicateur de niveau d'huile avec contrôle électrique du niveau d'huile et de la température, modèle long
- K0445
Voyant de niveau d‘huile
- K0446
Voyant de niveau d'huile à emmancher
- K0447
Voyant de niveau d’huile bombé
- K0448
Voyant de niveau d’huile en aluminium
- K0246
Voyant de niveau d‘huile aluminium voyant en verre naturel
- K2179
Voyants d'huile en laiton avec verre de sécurité
- K2180
Voyants d'huile ronds en laiton avec verre de sécurité
- K2182
Voyants d'huile en inox avec verre de sécurité
- K1129
Bouchon fileté avec six pans creux avec filetage conique DIN 906
- K1130
Bouchon fileté avec embase et six pans creux DIN 908
- K1131
Bouchon fileté avec embase et tête hexagonale DIN 910
- K0450
Bouchon fileté
- K0451
Bouchon
- K0452
Bouchon fileté magnétique
- K0453
Bouchon fileté, aluminium avec insert magnétique
- K0454
Bouchon fileté
- K0455
Bouchon fileté
- K1102
Bouchon fileté avec six pans creux
- K1104
Bouchon fileté, aluminium
- K0456
Bouchon pour tubes de remplissage
- K0457
Bouchon à évent
- K0458
Bouchon fileté à évent avec dispositif anti-projection
- K0459
Bouchon fileté à évent avec clapet anti-retour
- K0460
Bouchon à évent en laiton
- K0461
Bouchon fileté à évent en laiton avec clapet anti-retour
- K0462
Bouchon de fermeture avec jauge d'huile
- K0465
Bouchon fileté à évent avec jauge d‘huile
- K0467
Bouchon fileté à évent avec clapet anti-retour et jauge d‘huile
- K1101
Bouchon fileté avec jauge d’huile
- K2318
Bouchons d’étanchéité, douille en acier, bille en acier
- K2319
Bouchons d’étanchéité, douille en inox, bille en acier
- K2320
Bouchons d’étanchéité douille en inox, bille en inox
- K2321
Poinçon de pose pour bouchons d’étanchéité
- K0468
Jauge d‘huile
- K0470
Tube de remplissage en plastique avec écrou de fixation
- K1103
Tube de remplissage en plastique avec bride de montage
- K0471
Tube de remplissage en acier avec bride de montage
- K1132
Graisseur forme conique, suivant DIN 71412
- K2316
Graisseurs coniques conformes à la norme DIN 71412 à enfoncer
- K2316
Outil d’insertion pour graisseur de forme conique conforme à la norme DIN 71412
- K1539
Coffrets d'assortiment graisseurs en acier
- K1133
Bouchon de protection pour graisseur conique
- K1134
Graisseur à trémie, suivant DIN 3405
- K2317
Graisseurs à trémie conformes à la norme DIN 3405 à enfoncer
- K1135
Graisseur plat, suivant DIN 3404
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2319Bouchons d’étanchéité, douille en inox, bille en acier |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Lors de la fabrication d’un groupe hydraulique ou pneumatique, le processus requiert entre autres des perçages auxiliaires afin de pouvoir introduire avec précision dans la pièce tous les canaux nécessaires à l’application concernée. Ces perçages auxiliaires doivent être obturés de manière parfaitement étanche pour le bon fonctionnement ultérieur du composant, tout en étant capables de résister à une pression extrêmement élevée.Matière :Douille : inox 1.4305.
Bille : acier à roulement. Finition :Douille : brute. Bille : traitée.Nota :Les bouchons d’étanchéité servent à obturer de manière sûre, rapide et économique des perçages dans le domaine de la technologie des fluides, par ex. pour obturer des perçages auxiliaires dans les groupes hydrauliques.
Ces composants sont pourvus d’une douille dentée qui se dilate lors de l’enfoncement de la bille, élargit le composant jusqu’à étanchéifier le perçage et vient s’ancrer dans le matériau de base. Il en résulte un joint métallique étanche capable de résister aux pressions les plus élevées.
Adaptés aux matériaux de base de dureté faible à moyenne.
Le montage s’effectue généralement à la main, à l’aide d’un poinçon de pose.Accessoires :Poinçon de pose K2321. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D1 | D2 | D3 max. | L1 | L2 | L3 min. | S | X | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2319.03021 | 3 | 3 | 2,2 | 3.6 | 4,6 | 3,4 | 1,2 | 0,4 |  | | Sur demande | | K2319.04021 | 4 | 4 | 3,3 | 4 | 5,2 | 3,8 | 1,5 | 0,2 |  | | Sur demande | | K2319.05021 | 5 | 5 | 4,3 | 5.5 | 7,1 | 5,3 | 2 | 0,4 |  | | Sur demande | | K2319.06021 | 6 | 6 | 5,3 | 6.5 | 8,7 | 6,3 | 2,5 | 0,4 |  | | Sur demande | | K2319.07021 | 7 | 7 | 6,4 | 7.5 | 10,2 | 7,3 | 3 | 0,4 |  | | Sur demande | | K2319.08021 | 8 | 8 | 7,4 | 8.5 | 11,6 | 8,3 | 3,5 | 0,3 |  | | Sur demande | | K2319.09021 | 9 | 9 | 8,4 | 10 | 13,6 | 9,8 | 4 | 0,4 |  | | Sur demande | | K2319.10021 | 10 | 10 | 9,4 | 11 | 15,2 | 10,8 | 4,5 | 0,4 |  | | Sur demande | | K2319.12021 | 12 | 12 | 10,6 | 13 | 17,9 | 12,8 | 5,5 | 0,4 |  | | Sur demande | | K2319.14021 | 14 | 14 | 12,7 | 15 | 20,6 | 14,5 | 6,35 | 0,4 |  | | Sur demande | | K2319.16021 | 16 | 16 | 14,7 | 17 | 23,4 | 16,5 | 7 | 0,6 |  | | Sur demande | | K2319.18021 | 18 | 18 | 16,7 | 19 | 26,4 | 18,5 | 8 | 0,6 |  | | Sur demande | | K2319.20021 | 20 | 20 | 18,7 | 22 | 30,1 | 21,5 | 9 | 0,8 |  | | Sur demande | | K2319.22021 | 22 | 22 | 20,7 | 25 | 34 | 24,5 | 10 | 0,8 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|