- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Grenouillères
- K0043
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier à ressort jusqu’à 500 N, trous de fixation cachés
- K2356
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier à ressort jusqu’à 1 300 N, trous de fixation latéraux
- K0044
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage jusqu’à 2 000 N, trous de fixation cachés
- K1336
Grenouillères en inox avec étrier de serrage DIN 3133, trous de fixation cachés
- K2357
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage jusqu’à 300 N, trous de fixation cachés
- K0045
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage jusqu’à 3 000 N, trous de fixation cachés
- K2358
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage, trous de fixation cachés
- K0046
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 1 000 N, réglables, trous de fixation visibles, modèle court
- K0047
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 1 000 N, réglables, trous de fixation cachés, modèle court
- K0048
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 4 000 N, réglables, trous de fixation visibles, modèle long
- K0049
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 4 000 N, réglables, trous de fixation cachés, modèle long
- K1357
Grenouillères en inox avec étrier en tôle et déclencheur, trous de fixation cachés
- K2359
Grenouillères en zinc avec étrier en tôle, trous de fixation cachés
- K0050
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage triangulaire mobile jusqu’à 1 000 N, réglables, trous de fixation visibles
- K0051
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage triangulaire jusqu’à 6 500 N, réglables, trous de fixation visibles
- K0052
Grenouillères en acier avec étrier de serrage jusqu’à 30 500 N, réglables, trous de fixation latéraux, modèle lourd
- K0043
Contre-crochets pour grenouillères avec étrier à ressort jusqu’à 500 N
- K0044
Contre-crochets pour grenouillères avec étrier de serrage jusqu’à 2000 N
- K1336
Contre-crochets pour grenouillères en inox avec étrier de serrage DIN 3133
- K0045
Contre-crochets pour grenouillères avec étrier de serrage jusqu’à 3 000 N
- K0046
Contre-crochets pour grenouillères avec étrier en tôle jusqu’à 1 000 N, réglable, modèle court
- K0048
Contre-crochets pour grenouillères avec étrier en tôle jusqu’à 4 000 N, réglables, modèle long
- K0050
Contre-crochets pour grenouillères avec étrier de serrage triangulaire mobile jusqu’à 1 000 N, réglables
- K0051
Contre-crochets pour grenouillères avec étrier de serrage triangulaire jusqu’à 6 500 N, réglables
- K0052
Contre-crochets pour grenouillères avec étrier de serrage jusqu’à 30 500 N, réglables, modèle lourd
- K2356
Contre-crochet pour grenouillère avec étrier à ressort jusqu’à 1 300 N
- Fermetures à déclic
- Loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2359Grenouillères en zinc avec étrier en tôle, trous de fixation... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Zinc injecté haute pression.Finition :Revêtement poudre noir, chromé brillant ou chromé mat.Nota :Des grenouillères pour une fermeture facile et sûre de portes et de trappes. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.
Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées. Pour la fixation des composants, nous vous recommandons d'utiliser des vis à tête fraisée de taille M3.
Le boîtier moulé sous pression dissimule toutes les pièces fonctionnelles et est donc protégé contre le démontage lorsqu'il est fermé.
Le modèle avec serrure à barillet est fourni avec 2 clés. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). La serrure est unique, ce qui veut dire que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
La capacité de charge maximale est de 1 200 N.
Contre-crochet fourni.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Grenouillères en zinc avec étrier en tôle, trous de fixation cachés, non verrouillables |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 1 | Couleur du corps de base | Surface corps | L | B | H | B1 | D | D1 | E | E1 | E2 | H1 | H2 | L1 | L2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2359.10064 | non verrouillables | noir | laqué poudre | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | Sur demande | | K2359.20064 | non verrouillables | - | chromé brillante | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | Sur demande | | K2359.30064 | non verrouillables | - | chromé mat | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | Sur demande | | K2359.10076 | non verrouillables | noir | laqué poudre | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,5 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | Sur demande | | K2359.20076 | non verrouillables | - | chromé brillante | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,7 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | Sur demande | | K2359.30076 | non verrouillables | - | chromé mat | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,9 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | Sur demande | |
|
Grenouillères en zinc avec étrier en tôle, trous de fixation cachés, verrouillables |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 1 | Couleur du corps de base | Surface corps | L | B | H | B1 | D | D1 | E | E1 | E2 | H1 | H2 | L1 | L2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2359.11064 | verrouillable | noir | laqué poudre | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | Sur demande | | K2359.21064 | verrouillable | - | chromé brillante | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | Sur demande | | K2359.31064 | verrouillable | - | chromé mat | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | Sur demande | | K2359.11076 | verrouillable | noir | laqué poudre | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,6 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | Sur demande | | K2359.21076 | verrouillable | - | chromé brillante | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,8 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | Sur demande | | K2359.31076 | verrouillable | - | chromé mat | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,1 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | Sur demande | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|