Groupes de marchandise

Quand la sécurité rencontre le design

retour
  • Quand la sécurité rencontre le design

Quand la sécurité rencontre le design –
Nos nouvelles fermetures à déclic avec creux de poignée

Qu'est-ce qui est plate, noire et ergonomique ? Une fermeture à déclic qui s'intègre harmonieusement dans toutes les portes, volets ou capots, tout en restant confortable à utiliser. Nous avons complété notre gamme de fermetures à déclic avec deux nouvelles séries pour montage affleurant, qui présentent précisément ces caractéristiques. Une version verrouillable est également disponible pour offrir une sécurité supplémentaire.

  • Pratiques et sûres : Nos nouvelles fermetures à déclic en plastique (ABS) sont faciles à monter et conviennent, grâce à leur fonctionnement simple, à toutes les applications dans lesquelles des portes, volets ou capots doivent être fermés rapidement et en toute sécurité.

  • Esthétiques et peu encombrantes : Le montage affleurant des fermetures à déclic et leur forme plate avec creux de poignée garantissent un aspect harmonieux et une intégration peu encombrante.

  • Polyvalentes : Nos éléments de verrouillage pratiques sont utilisés entre autres dans le secteur automobile, la technique médicale, la construction de machines, les camping-cars et les caravanes ainsi que dans l'industrie de l'ameublement.

  • Un large choix : Les fermetures à déclic de la série K2010 sont disponibles en six tailles différentes pour des vantaux d'une épaisseur comprise entre 1,2 et 2,2 mm. La série K2011 comprend deux tailles pour des vantaux d'une épaisseur comprise entre 0,9 et 1,2 mm ou entre 1,3 et 1,6 mm. La version verrouillable offre une sécurité supplémentaire.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cuba
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33