Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad y rosca interior
K1811_IG

Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las empuñaduras en estrella con función de seguridad impiden cambios en el punto de sujeción por cerrar o abrir de manera accidental.
En el estado inicial, la empuñadura se puede girar libremente y no tiene ninguna conexión con el punto de sujeción. El dentado solo se encaja presionando la empuñadura y la sujeción se puede aflojar o apretar.
El retorno tiene lugar inmediatamente a través de un resorte después de soltar la empuñadura.
Material:Empuñadura en estrella e inserto de termoplástico reforzado.
Casquillo de acero o de acero inoxidable.
Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Ventajas:Protección frente a la apertura o cierre accidentales.A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1811_IG Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad y rosca interior 250 kB

Planos

Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad y rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaColor
del cuerpo
de base
Material
del componente
TamañoDD1D2D8HH1H4TNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K1811.32041rosca interiornegro RAL 9005acero1M432101425522,1612 A petición
K1811.32051rosca interiornegro RAL 9005acero1M532101425522,1612 A petición
K1811.40051rosca interiornegro RAL 9005acero2M54013,51830,55,526,67,512 A petición
K1811.40061rosca interiornegro RAL 9005acero2M64013,51830,55,526,6912 A petición
K1811.40081rosca interiornegro RAL 9005acero2M84013,51830,55,526,6912 A petición
K1811.50081rosca interiornegro RAL 9005acero3M850172241,91037,11212 A petición
K1811.50101rosca interiornegro RAL 9005acero3M1050172241,91037,11212 A petición
K1811.320484rosca interiorrojo tráfico RAL 3020acero1M432101425522,1612 A petición
K1811.320584rosca interiorrojo tráfico RAL 3020acero1M532101425522,1612 A petición
K1811.400584rosca interiorrojo tráfico RAL 3020acero2M54013,51830,55,526,67,512 A petición
K1811.400684rosca interiorrojo tráfico RAL 3020acero2M64013,51830,55,526,6912 A petición
K1811.400884rosca interiorrojo tráfico RAL 3020acero2M84013,51830,55,526,6912 A petición
K1811.500884rosca interiorrojo tráfico RAL 3020acero3M850172241,91037,11212 A petición
K1811.501084rosca interiorrojo tráfico RAL 3020acero3M1050172241,91037,11212 A petición
K1811.132041rosca interiornegro RAL 9005acero inoxidable1M432101425522,1612 A petición
K1811.132051rosca interiornegro RAL 9005acero inoxidable1M532101425522,1612 A petición
K1811.140051rosca interiornegro RAL 9005acero inoxidable2M54013,51830,55,526,67,512 A petición
K1811.140061rosca interiornegro RAL 9005acero inoxidable2M64013,51830,55,526,6912 A petición
K1811.140081rosca interiornegro RAL 9005acero inoxidable2M84013,51830,55,526,6912 A petición
K1811.150081rosca interiornegro RAL 9005acero inoxidable3M850172241,91037,11212 A petición
K1811.150101rosca interiornegro RAL 9005acero inoxidable3M1050172241,91037,11212 A petición
K1811.1320484rosca interiorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable1M432101425522,1612 A petición
K1811.1320584rosca interiorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable1M532101425522,1612 A petición
K1811.1400584rosca interiorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M54013,51830,55,526,67,512 A petición
K1811.1400684rosca interiorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M64013,51830,55,526,6912 A petición
K1811.1400884rosca interiorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M84013,51830,55,526,6912 A petición
K1811.1500884rosca interiorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable3M850172241,91037,11212 A petición
K1811.1501084rosca interiorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable3M1050172241,91037,11212 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Colombia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33