Grupos de mercancía
Empuñadura de estrella de tres picos
K1020

Empuñadura de estrella de tres picos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Empuñadura de termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Cubierta de termoplástico.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura y tapa gris antracita (RAL 7021).
Partes de acero cromadas en azul.
A petición:Otras longitudes de tornillo y colores.
Partes de acero de acero inoxidable.
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1020 Empuñadura de estrella de tres picos 153 kB

Planos (vista completa)

Empuñadura de estrella de tres picos

Empuñaduras de estrella de tres picos, rosca interior

Más información

Planos

Empuñaduras de estrella de tres picos, rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2HH1TCADAcc.PrecioPedir
K1020.18008KM88029,253,53117 A petición
K1020.18010KM108029,253,53117 A petición
K1020.18012KM128029,253,53117 A petición

Empuñaduras de estrella de tres picos, rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras de estrella de tres picos, rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2HH1LCADAcc.PrecioPedir
K1020.18008X15LM88029,253,53115 A petición
K1020.18008X20LM88029,253,53120 A petición
K1020.18008X30LM88029,253,53130 A petición
K1020.18008X40LM88029,253,53140 A petición
K1020.18008X50LM88029,253,53150 A petición
K1020.18010X15LM108029,253,53115 A petición
K1020.18010X20LM108029,253,53120 A petición
K1020.18010X30LM108029,253,53130 A petición
K1020.18010X40LM108029,253,53140 A petición
K1020.18010X50LM108029,253,53150 A petición
K1020.18012X15LM128029,253,53115 A petición
K1020.18012X20LM128029,253,53120 A petición
K1020.18012X30LM128029,253,53130 A petición
K1020.18012X40LM128029,253,53140 A petición
K1020.18012X50LM128029,253,53150 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Colombia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33