- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1412Crampons pour rainures en T |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps en Inox 1.7225. Vis en acier de classe de résistance 8.8.Finition :Corps de base trempé et nickelé. Vis brunie.Nota :Les crampons pour rainures en T permettent de serrer des pièces de très faible hauteur. La force de plaquage permet d’immobiliser la pièce sur la table de machine.Utilisation :1. Glisser le crampon dans la rainure en T de la table de machine jusqu'à la pièce. 2. Serrer la vis de fixation du crampon au couple indiqué. 3. Resserrer la vis de serrage du crampon pour serrer la pièce.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|