Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Traité, bruni.Nota :Grâce à leur conception plate, ces mors de serrage profond maniables conviennent à l'usinage des pièces aux dimensions les plus courantes. Ces mors trempés permettent le bridage simultané vers l'avant et vers le bas grâce à leur effet de calage.

Les forces de serrage F et F1 sont obtenues avec une configuration optimale et l'utilisation du couple de serrage maximal des vis de fixation.

Livraison par paire.
Contenu de la livraison- 2x mors de serrage profond.
- 4x vis de fixation DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x écrous pour rainures en T DIN 508.
- 2x tournevis hexagonal ISO 2936.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1229 Plot de blocage 217 kB

Dessins

Plot de blocage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLargeur
de la
rainure
LL1L2L3B

B1HH1D

F
kN
F1
kN
Couple
de serrage
Nm
Type de conditionnementCAOAcc.PrixCommander
K1229.1221280392634740202,5M10160,6151 pièce = 1 paire Sur demande
K1229.1421480392634740202,5M12220,9181 pièce = 1 paire Sur demande
K1229.1621680392634740202,5M12220,9181 pièce = 1 paire Sur demande
K1229.161216100463446050253M14321,2251 pièce = 1 paire Sur demande
K1229.18218100463446050253M16361,4361 pièce = 1 paire Sur demande
K1229.20220100463446050253M16361,4361 pièce = 1 paire Sur demande
K1229.22222140655059578304M20361,4451 pièce = 1 paire Sur demande
K1229.24224140655059578304M20361,4451 pièce = 1 paire Sur demande
K1229.28228140655059578304M24401,6551 pièce = 1 paire Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33