Groupes de marchandise
Douilles de fixation en acier pour broches de positionnement pneumatiques, forme C
K1487_C

Douilles de fixation en acier pour broches de positionnement...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Boîtier trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota :Les douilles sont placées dans les plaques d'outillage ou de montage en association avec les broches de positionnement.
Les douilles sont centrées dans un alésage et fixées à l'aide de 4 vis.
Lors de l'utilisation, les billes de la broche s'écartent dans la partie conique arrière de la douille, formant ainsi une unité de changement rapide, sûre et très précise.
Les temps d'équipement et de remplacement s'en trouvent réduits.
Attention :Veuillez respecter les consignes de montage des douilles de logement.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1487_C Douilles de fixation en acier pour broches de positionnement pneumatiques, forme C 212 kB
 Système de positionnement et de serrage pneumatique 407 kB

Dessins

Douilles de fixation en acier pour broches de positionnement pneumatiques, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9HH1H2H3H4H5CAOAcc.PrixCommander
K1487.31660C16602827,538M550M52828815102,51612 Sur demande
K1487.32075C20753635,548M662M636361019143,52016 Sur demande