Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4548.

Finition :trempées min. 40 HRC, polies.Nota :Avec une tolérance d’entraxe de ±0,005 mm et en utilisant deux douilles de centrage de classe I, il est possible d’obtenir une répétabilité de l’ordre de ±0,013 mm.
Avec une tolérance d’entraxe de ±0,03 mm et en utilisant une douille de centrage de classe I et une douille de centrage de classe II, il est possible d’obtenir une répétabilité de l’ordre de ±0,04 mm.
Les douilles de centrage sont emmanchées avec une légère pression dans les alésages des plaques de fixation.
Pour de plus amples renseignements, consulter les informations générales.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1475 Douilles de centrage en Inox 382 kB

Dessins

Douilles de centrage en Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1T=toléranceDD1LAlésage logement
pour douille de centrage
Ø +0,010
CAOAcc.PrixCommander
K1475.113013qualité I+0,005 - +0,0181319,041319,016 Sur demande
K1475.113020qualité I+0,005 - +0,0181319,042019,016 Sur demande
K1475.116020qualité I+0,005 - +0,0181625,0422025,016 Sur demande
K1475.116025qualité I+0,005 - +0,0181625,0422525,016 Sur demande
K1475.120020qualité I+0,005 - +0,0182035,0422035,018 Sur demande
K1475.120025qualité I+0,005 - +0,0182035,0422535,018 Sur demande
K1475.125020qualité I+0,005 - +0,0182535,0422035,018 Sur demande
K1475.125025qualité I+0,005 - +0,0182535,0422535,018 Sur demande
K1475.130020qualité I+0,005 - +0,0183045,0422045,018 Sur demande
K1475.130025qualité I+0,005 - +0,0183045,0422545,018 Sur demande
K1475.135040qualité I+0,005 - +0,0183545,0424045,018 Sur demande
K1475.135050qualité I+0,005 - +0,0183545,0425045,018 Sur demande
K1475.150025qualité I+0,005 - +0,0185063,5462563,521 Sur demande
K1475.150040qualité I+0,005 - +0,0185063,5464063,521 Sur demande
K1475.213013qualité II+0,025 - +0,0501319,041319,016 Sur demande
K1475.213020qualité II+0,025 - +0,0501319,042019,016 Sur demande
K1475.216020qualité II+0,025 - +0,0501625,0422025,016 Sur demande
K1475.216025qualité II+0,025 - +0,0501625,0422525,016 Sur demande
K1475.220020qualité II+0,025 - +0,0502035,0422035,018 Sur demande
K1475.220025qualité II+0,025 - +0,0502035,0422535,018 Sur demande
K1475.225020qualité II+0,025 - +0,0502535,0422035,018 Sur demande
K1475.225025qualité II+0,025 - +0,0502535,0422535,018 Sur demande
K1475.230020qualité II+0,025 - +0,0503045,0422045,018 Sur demande
K1475.235020qualité II+0,025 - +0,0503545,0422045,018 Sur demande
K1475.235025qualité II+0,025 - +0,0503545,0422545,018 Sur demande
K1475.235050qualité II+0,025 - +0,0503545,0425045,018 Sur demande
K1475.250020qualité II+0,025 - +0,0505063,5462063,521 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33