Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Nickelé.Nota :L'actionnement avec de l'air permet de libérer les 3 billes de serrage.
Les 3 billes de serrage sont entraînées vers l'intérieur et le dispositif peut être remplacé. Lorsque l'arrivée d'air est interrompue, les 3 billes de serrage sont entraînées vers l'extérieur et le dispositif est serré.
Grâce à ce système facile à utiliser, les temps de remplacement sont considérablement réduits.

La répétabilité est de ± 0,01 mm.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1219_A Broche pneumatique, forme A 245 kB

Dessins

Broche pneumatique, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2D3D4D5D6D8D10D11HH2H1H3H4H5H7Force de retenue
F1
N
CAOAcc.PrixCommander
K1219.112A12402423,44,583223,841M48829,5253,58,58,5250 Sur demande
K1219.116A16513231,45,59,54131,852M58,59,531,728,54910350 Sur demande

Autres articles de cette catégorie