Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en tôle d’acier.
Roues en polyuréthane thermoplastique haut de gamme.
Corps de roue en polyamide haut de gamme.
Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes.
Roues équipées de paliers lisses.
Nota :Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Utilisation :Les charges peuvent être transportées dans des zones soumises à des règles d'hygiène strictes en atténuant le bruit et en assurant un confort de conduite optimal.Plage de température :-20 °C - +70 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1775_L Roulette pivotante pour locaux sanitaires 239 kB

Dessins

Roulette pivotante pour locaux sanitaires
Roulette pivotante pour locaux sanitaires

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationPalier de la roueABB1B2B3D

D1HLL1L2RCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1775.11100035Roulette pivotantePalier lisse36356055851009125100807686200 Sur demande
K1775.11125040Roulette pivotantePalier lisse404060558512591501008076102,5250 Sur demande
K1775.11160045Roulette pivotantePalier lisse6045807511016011195140105-140400 Sur demande
K1775.11200050Roulette pivotantePalier lisse6550807511020011235140105-165400 Sur demande