Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en tôle d’acier.
Roues en polyuréthane thermoplastique haut de gamme.
Corps de roue en polyamide haut de gamme.
Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes.
Roues équipées de paliers lisses.
Nota :Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Utilisation :Les charges peuvent être transportées dans des zones soumises à des règles d'hygiène strictes en atténuant le bruit et en assurant un confort de conduite optimal.Plage de température :-20 °C - +70 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1775_B Roulette fixe pour locaux sanitaires 179 kB

Dessins

Roulette fixe pour locaux sanitaires

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationPalier de la roueBB1B2B3DD1HLL1L2Charge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1775.111000351Roulette fixePalier lisse3560558510091251008076200 Sur demande
K1775.111250401Roulette fixePalier lisse4060558512591501008076250 Sur demande
K1775.111600451Roulette fixePalier lisse45807511016011195140105-400 Sur demande
K1775.112000501Roulette fixePalier lisse50807511020011235140105-400 Sur demande