Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Montage :1. Insérez la vis d'arrêt dans la douille à collerette ainsi que dans l'excentrique de bridage et vissez fermement sur la plaque de base.
2. La pièce à usiner est fixée en serrant l'excentrique de bridage à l'aide d'une clé plate.
Avantages :- Design compact
- Serrage simple et rapide de composants
Indication de dessin :
1) Vis d'arrêt
2) Douille à collerette
3) Excentrique de bridage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1694 Excentriques de bridage 274 kB

Dessins

Excentriques de bridage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1HH1H2LL1SWSW1Force
de serrage
kN
Course
S
Couple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1694.0824M8168121216,41965,24,450 Sur demande
K1694.1030M102010151520,524885,575 Sur demande
K1694.1234M122412181723,227109,36,290 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33