Groupes de marchandise
Ensemble de bridage pour module excentrique de serrage
K1212

Ensemble de bridage pour module excentrique de serrage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou POM.Finition :bruni. Blanc.Nota :Ensemble de bridage pour le serrage indirect de pièces fragiles en association avec un palier pivotant ou un module excentrique de serrage de forme C.Avantages :Manipulation sans outil.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1212 Ensemble de bridage pour module excentrique de serrage 489 kB

Dessins

Ensemble de bridage pour module excentrique de serrage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseBB1B2D

HLL1RR1CAOAcc.PrixCommander
K1212.1506acier22,11010,0515,165011,05223 Sur demande
K1212.2008acier29,413,3413,3720,1866,6714,729,43 Sur demande
K1212.3010acier44,12020,0530,11010022,05443 Sur demande
K1212.23010POM44,12020,0530,11010022,05443 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33