- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2048Excentrique de bridage en acier |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :La cote A se réfère à la distance entre la pièce à usiner et le centre du filetage (vis de serrage).
Pour minimiser les rayures sur la pièce, il est recommandé d'utiliser la forme B avec plaque de serrage.Avantages :- Design compact - Serrage simple et rapide de composantsAccessoires :Plaque de serrage K2050.Indication de dessin : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | A | B | D | D1 | H | H1 | H2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2048.060 | A | - | 5,9 | - | 10 | M6 | 5 | 9 | - |  | | Sur demande | | K2048.080 | A | - | 7,1 | - | 12 | M8 | 6 | 12 | - |  | | Sur demande | | K2048.100 | A | - | 8,3 | - | 14 | M10 | 7 | 15 | - |  | | Sur demande | | K2048.120 | A | - | 9,5 | - | 16 | M12 | 8 | 18 | - |  | | Sur demande | | K2048.061 | B | - | 5,9 | 10 | 10 | M6 | 5 | 9 | 6 |  | | Sur demande | | K2048.081 | B | - | 7,1 | 12 | 12 | M8 | 6 | 12 | 7 |  | | Sur demande | | K2048.101 | B | - | 8,3 | 14 | 14 | M10 | 7 | 15 | 8 |  | | Sur demande | | K2048.121 | B | - | 9,5 | 16 | 16 | M12 | 8 | 18 | 9 |  | | Sur demande | |
Référence | Forme | L | L1 | L2 | L3 | Course S | SW | Force de serrage kN | Couple de serrage max. Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2048.060 | A | 5 | 6,8 | - | - | 1,8 | 4 | 2,2 | 7,4 |  | | Sur demande | | K2048.080 | A | 6 | 8,2 | - | - | 2,2 | 5 | 4,7 | 18 |  | | Sur demande | | K2048.100 | A | 7 | 9,5 | - | - | 2,5 | 6 | 7,9 | 35 |  | | Sur demande | | K2048.120 | A | 8 | 10,9 | - | - | 2,9 | 8 | 14 | 60 |  | | Sur demande | | K2048.061 | B | 5 | 6,8 | 1 | 13 | 1,8 | 4 | 2,2 | 7,4 |  | | Sur demande | | K2048.081 | B | 6 | 8,2 | 1 | 15,5 | 2,2 | 5 | 4,7 | 18 |  | | Sur demande | | K2048.101 | B | 7 | 9,5 | 1 | 18 | 2,5 | 6 | 7,9 | 35 |  | | Sur demande | | K2048.121 | B | 8 | 10,9 | 1 | 20 | 2,9 | 8 | 14 | 60 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|