Groupes de marchandise
Charnières en zinc injecté haute pression, forme A
K1897_A

Charnières en zinc injecté haute pression, forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Charnière en zinc injecté haute pression.
Axe en inox.
Finition :Charnière grenaillée, chromée ou noire.
Axe brillant.
Nota :Charnières pour portes encastrées.
Les charnières peuvent être montées aussi bien à droite qu'à gauche.

*À ces endroits, la face inférieure comporte des trous, qui peuvent être percés si nécessaire.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Accessoires :Vis FHC à six pans creux DIN EN ISO 10642 (K0708).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1897_A Charnières en zinc injecté haute pression, forme A 179 kB

Dessins

Charnières en zinc injecté haute pression, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur du corps de baseA

A1A2A3A4A5A6BB1D1HAngle d'ouvertureSF1
(N)
F2
(N)
CAOAcc.PrixCommander
K1897.0504004011Achromé4012,512,52020--40255,39180°536502000 Sur demande
K1897.0504004021Anoir4012,512,52020--40255,39180°536502000 Sur demande
K1897.0605005011Achromé5015152525--50306,311,5180°636502000 Sur demande
K1897.0605005021Anoir5015152525--50306,311,5180°636502000 Sur demande
K1897.0607605011Achromé7628283838--50306,511,5270°63650900 Sur demande
K1897.0607605021Anoir7628283838--50306,511,5270°63650900 Sur demande
K1897.0606305011Achromé6315282538--50306,511,5270°64400850 Sur demande
K1897.0606305021Anoir6315282538--50306,511,5270°64400850 Sur demande
K1897.0806006011Achromé6018183030--60368,415180°845004500 Sur demande
K1897.0806006021Anoir6018183030--60368,415180°845004500 Sur demande
K1897.0607606021Anoir7628283838--60366,515270°836502000 Sur demande
K1897.0809006011Achromé9018453060-23*60368,415270°855002500 Sur demande
K1897.0809006021Anoir9018453060-23*60368,415270°855002500 Sur demande
K1897.0812006011Achromé1204545606023*23*60368,415270°855001300 Sur demande
K1897.0812006021Anoir1204545606023*23*60368,415270°855001300 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33