Groupes de marchandise
Demi-charnières en aluminium, internes
K2102

Demi-charnières en aluminium, internes

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Anodisé.Nota :Demi-charnières pour éléments de surface et profilés aluminium.
Les demi-charnières peuvent être configurées individuellement.
Rotation à 360°.

Fixation à l'aide de vis FHC conformes à la norme DIN 7991 / ISO 10642.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Accessoires :Axe K2104.
Cache de recouvrement K2105.
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2102 Demi-charnières en aluminium, internes 134 kB

Dessins

Demi-charnières en aluminium, internes

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA1A3B2B4D

D1D2SNombre
d'alésages
F1
(N)
F2
(N)
CAOAcc.PrixCommander
K2102.2250214,52250305,3106,142100150 Sur demande
K2102.2850217,52850306,4106,142100150 Sur demande
K2102.3250219,53250306,4106,142100150 Sur demande
K2102.4050221,140,150306,4106,142100150 Sur demande
K2102.42502254250306,4106,142100150 Sur demande
K2102.47502274750306,4106,142100150 Sur demande
K2102.5250229,55250306,4106,142100150 Sur demande
K2102.6250234,56250306,4106,142100150 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33