Groupes de marchandise
Charnières en zinc injecté haute pression, ajustables, forme B
K1898_B

Charnières en zinc injecté haute pression, ajustables, forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Charnière et douilles d'ajustement en zinc injecté haute pression.
Axe en inox.
Finition :Charnière et douilles d'ajustement chromées brillantes ou noires.
Axe brillant.
Nota :Charnières pour portes encastrées.
Les charnières peuvent être montées aussi bien à droite qu'à gauche.

Les pointes des flèches servent à marquer le milieu de la course d'approche « L » pour faciliter le montage.

Les portes et volets peuvent être positionnés de manière étagée en déplaçant les douilles d'ajustement. Les tolérances de fabrication et les fentes des portes peuvent ainsi être compensées et réajustées horizontalement et verticalement.

Les cannelures présentes sur la face inférieure des douilles d'ajustement et dans les trous oblongs de la charnière empêchent tout glissement.
Les douilles d'ajustement recouvrent entièrement les trous oblongs, de sorte qu'aucune saleté ne peut se déposer à l'intérieur de la plage de réglage.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.

Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Accessoires :Vis FHC à six pans creux DIN EN ISO 10642 (M6) K0708.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1898_B Charnières en zinc injecté haute pression, ajustables, forme B 213 kB

Dessins

Charnières en zinc injecté haute pression, ajustables, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeCouleur du corps de baseA

A1A2A3A4BB1D1HSCourse réglage
L max.
Angle d'ouvertureF1
(N)
F2
(N)
CAOAcc.PrixCommander
K1898.0538212121Bverticalchromé762121383860346,51584270°36502000 Sur demande
K1898.0538212122Bverticalnoir762121383860346,51584270°36502000 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33