Groupes de marchandise
Aimants ronds avec surface de contact usinable en NdFeB
K1403

Aimants ronds avec surface de contact usinable en NdFeB

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en laiton.
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Nota :Modèle lisse, système blindé.
Les aimants cylindriques en néodyme ne doivent pas être emmanchés directement dans des supports en acier, car cela diminuerait leur adhérence en raison de l'interférence magnétique. Diamètre « D » rectifié avec diamètre extérieur calibré h6.

Les aimants cylindriques peuvent être réduits des cotes « H1 » et « H2 » par usinage.
Plage de température :150 °C max.Montage :Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.Indication de dessin :
1) Surface de contact
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1403 Aimants ronds avec surface de contact usinable en NdFeB 347 kB

Dessins

Aimants ronds avec surface de contact usinable en NdFeB

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

HH1H2Force d'attraction en
N
Force d'attraction H2 max.
N
Abstand zu
Eisenwandungen
mm
CAOAcc.PrixCommander
K1403.066201039121,5 Sur demande
K1403.0882010322291,5 Sur demande
K1403.1010208527382 Sur demande
K1403.1313206549662,5 Sur demande
K1403.16162026941083 Sur demande
K1403.202025571732354 Sur demande
K1403.252535782923805 Sur demande
K1403.3232404,5105296406 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33