Groupes de marchandise
Aimants de maintien en ferrite dure
K1398

Aimants de maintien en ferrite dure

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps plastique (ABS).
Noyau magnétique en ferrite dure.
Nota :Les aimants de maintien sont souvent utilisés sur les panneaux d'affichage, les tableaux blancs et les tableaux magnétiques.Plage de température :100 °C max.Sur demande :Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).Indication de dessin :
1) Surface de contact
2) Aimant
3) Corps
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1398 Aimants de maintien en ferrite dure 74,6 kB

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleurD

D1HH1Force
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
K1398.101blanc10,59,571,50,7 Sur demande
K1398.161blanc1614,571,11,3 Sur demande
K1398.201blanc201672,11,5 Sur demande
K1398.251blanc252282,210 Sur demande
K1398.301blanc30288214 Sur demande
K1398.361blanc3632,57,62,29,5 Sur demande
K1398.102bleu10,59,571,50,7 Sur demande
K1398.162bleu1614,571,11,3 Sur demande
K1398.202bleu201672,11,5 Sur demande
K1398.252bleu252282,210 Sur demande
K1398.302bleu30288214 Sur demande
K1398.362bleu3632,57,62,29,5 Sur demande
K1398.103rouge10,59,571,50,7 Sur demande
K1398.163rouge1614,571,11,3 Sur demande
K1398.203rouge201672,11,5 Sur demande
K1398.253rouge252282,210 Sur demande
K1398.303rouge30288214 Sur demande
K1398.363rouge3632,57,62,29,5 Sur demande
K1398.104noir10,59,571,50,7 Sur demande
K1398.164noir1614,571,11,3 Sur demande
K1398.204noir201672,11,5 Sur demande
K1398.254noir252282,210 Sur demande
K1398.304noir30288214 Sur demande
K1398.364noir3632,57,62,29,5 Sur demande