Groupes de marchandise
Aimants bruts forme disque avec trou en NdFeB
K1405

Aimants bruts forme disque avec trou en NdFeB

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :NdFeB N35 (néodyme).Finition :Nickelé.Nota :Système non blindé.Plage de température :80 °C max.Montage :Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1405 Aimants bruts forme disque avec trou en NdFeB 116 kB

Dessins (aperçu complet)

Aimants bruts forme disque avec trou en NdFeB

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1HForce d'attraction en
N
CAOAcc.PrixCommander
K1405.12A12 ±0,13,5 ±0,13 ±0,118 Sur demande
K1405.15A15 ±0,14,5 ±0,13,5 ±0,129 Sur demande
K1405.18A18 ±0,14,5 ±0,14 ±0,141 Sur demande
K1405.24A24 ±0,15,5 ±0,14 ±0,166 Sur demande
K1405.32B32 ±0,110,5 ±0,12 ±0,142 Sur demande
K1405.38B38 ±0,112 ±0,14 ±0,1110 Sur demande
K1405.48B48 ±0,215 ±0,15 ±0,1165 Sur demande
K1405.56B56 ±0,215 ±0,16 ±0,1230 Sur demande