Groupes de marchandise
Aimant cylindrique en NdFeB
K1395

Aimant cylindrique en NdFeB

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Corps en laiton.
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Finition :Corps lisse.Nota :Modèle lisse, système blindé.
Les aimants cylindriques en néodyme ne doivent pas être emmanchés directement dans des supports en acier, car cela diminuerait leur adhérence en raison de l'interférence magnétique.
Diamètre « D » rectifié avec diamètre extérieur calibré h6.

Les aimants cylindriques peuvent être réduits de la cote « H1 » sans diminution de leur adhérence.
Plage de température :80 °C max.Montage :Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1395 Aimant cylindrique en NdFeB 186 kB

Dessins (aperçu complet)

Aimant cylindrique en NdFeB

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1HH1TForce d'attraction en
N
Abstand zu
Eisenwandungen
mm
CAOAcc.PrixCommander
K1395.106A6-2010-101,5 Sur demande
K1395.108A8-2010-251,5 Sur demande
K1395.110A10-208-452 Sur demande
K1395.113A13-206-702,5 Sur demande
K1395.116A16-202-1503 Sur demande
K1395.120A20-255-2804 Sur demande
K1395.125A25-357-4505 Sur demande
K1395.132A32-404,5-7006 Sur demande
K1395.206B6M320-5101,5 Sur demande
K1395.208B8M320-5251,5 Sur demande
K1395.210B10M420-7452 Sur demande
K1395.213B13M420-7702,5 Sur demande
K1395.216B16M425-81503 Sur demande
K1395.220B20M625-62804 Sur demande
K1395.225B25M635-84505 Sur demande
K1395.232B32M640-67006 Sur demande