- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0871Vis H DIN 933/ISO 4017 |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Acier, inox A2 ou inox A4.Finition :Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué. Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué. Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir). Inox A2-70, poli. Inox A4-70, poli.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière | Classe de résistance | Surface corps | D | L | K | SW | E | DIN | ISO | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0871.04X10 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M4 | 10 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.04X12 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M4 | 12 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.04X16 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M4 | 16 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.04X18 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M4 | 18 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.04X20 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M4 | 20 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.04X25 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M4 | 25 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.05X10 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 10 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.05X12 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 12 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.05X16 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 16 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.05X18 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 18 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.05X20 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 20 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.05X25 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 25 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.05X30 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 30 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.05X35 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 35 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.05X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 40 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.06X10 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 10 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.06X12 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.06X16 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.06X18 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.06X20 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.06X25 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.06X30 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.06X35 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 35 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.06X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 40 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.06X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 45 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.06X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 50 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.06X55 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 55 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.06X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 60 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.08X16 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.08X18 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 18 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.08X20 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.08X25 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.08X30 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.08X35 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.08X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.08X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.08X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.08X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.08X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 70 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.08X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 80 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.08X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 90 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.08X100 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 100 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.10X16 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 16 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.10X18 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 18 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.10X20 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.10X25 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.10X30 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.10X35 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.10X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.10X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.10X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.10X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.10X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 70 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.10X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 80 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.10X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 90 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.10X100 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 100 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.12X20 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 20 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.12X25 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.12X30 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.12X35 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.12X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.12X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.12X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.12X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.12X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 70 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.12X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 80 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.12X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 90 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.12X100 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 100 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.12X110 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 110 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.12X120 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 120 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.14X30 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M14 | 30 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.14X35 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M14 | 35 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.14X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M14 | 40 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.14X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M14 | 45 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.14X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M14 | 50 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.14X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M14 | 60 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.14X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M14 | 70 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.14X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M14 | 80 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.14X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M14 | 90 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.14X100 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M14 | 100 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.14X110 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M14 | 110 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.14X120 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M14 | 120 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.16X30 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.16X35 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.16X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.16X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.16X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.16X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.16X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.16X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.16X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.16X100 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.16X110 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 110 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.16X120 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 120 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.20X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.20X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.20X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.20X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.20X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.20X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.20X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.20X100 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.20X110 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 110 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.20X120 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 120 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.404X10 | acier | 8.8 | galvanisée | M4 | 10 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.404X12 | acier | 8.8 | galvanisée | M4 | 12 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.404X16 | acier | 8.8 | galvanisée | M4 | 16 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.404X18 | acier | 8.8 | galvanisée | M4 | 18 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.404X20 | acier | 8.8 | galvanisée | M4 | 20 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.404X25 | acier | 8.8 | galvanisée | M4 | 25 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.405X10 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 10 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.405X12 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 12 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.405X16 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 16 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.405X18 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 18 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.405X20 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 20 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.405X25 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 25 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.405X30 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 30 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.405X35 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 35 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.405X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 40 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.406X10 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 10 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.406X12 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.406X16 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.406X18 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.406X20 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.406X25 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.406X30 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.406X35 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 35 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.406X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 40 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.406X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 45 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.406X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 50 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.406X55 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 55 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.406X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 60 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.408X16 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.408X18 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 18 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.408X20 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.408X25 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.408X30 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.408X35 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.408X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.408X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.408X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.408X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.408X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 70 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.408X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 80 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.408X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 90 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.408X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 100 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.410X16 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 16 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.410X18 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 18 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.410X20 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.410X25 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.410X30 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.410X35 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.410X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.410X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.410X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.410X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.410X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 70 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.410X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 80 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.410X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 90 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.410X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 100 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.412X20 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 20 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.412X25 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.412X30 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.412X35 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.412X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.412X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.412X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.412X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.412X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 70 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.412X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 80 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.412X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 90 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.412X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 100 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.412X110 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 110 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.412X120 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 120 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.414X30 | acier | 8.8 | galvanisée | M14 | 30 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.414X35 | acier | 8.8 | galvanisée | M14 | 35 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.414X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M14 | 40 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.414X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M14 | 45 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.414X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M14 | 50 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.414X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M14 | 60 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.414X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M14 | 70 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.414X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M14 | 80 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.414X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M14 | 90 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.414X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M14 | 100 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.414X110 | acier | 8.8 | galvanisée | M14 | 110 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.414X120 | acier | 8.8 | galvanisée | M14 | 120 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.416X30 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.416X35 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.416X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.416X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.416X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.416X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.416X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.416X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.416X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.416X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.416X110 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 110 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.416X120 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 120 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.420X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.420X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.420X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.420X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.420X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.420X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.420X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.420X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.420X110 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 110 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.420X120 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 120 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.306X10 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 10 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.306X12 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.306X16 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.306X18 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.306X20 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.306X25 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.306X30 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.306X35 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 35 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.306X40 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 40 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.306X45 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 45 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.306X50 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 50 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.306X55 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 55 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.306X60 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 60 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.308X16 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.308X18 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 18 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.308X20 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.308X25 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.308X30 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.308X35 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.308X40 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.308X45 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.308X50 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.308X60 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.308X70 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 70 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.308X80 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 80 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.308X90 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 90 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.308X100 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 100 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.310X16 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 16 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.310X18 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 18 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.310X20 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.310X25 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.310X30 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.310X35 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.310X40 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.310X45 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.310X50 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.310X60 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.310X70 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 70 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.310X80 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 80 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.310X90 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 90 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.310X100 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 100 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.312X20 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 20 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.312X25 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.312X30 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.312X35 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.312X40 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.312X45 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.312X50 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.312X60 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.312X70 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 70 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.312X80 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 80 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.312X90 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 90 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.312X100 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 100 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.312X110 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 110 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.312X120 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 120 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.316X30 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.316X35 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.316X40 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.316X45 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.316X50 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.316X60 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.316X70 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.316X80 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.316X90 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.316X100 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.316X110 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 110 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.316X120 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 120 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.320X40 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.320X45 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.320X50 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.320X60 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.320X70 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.320X80 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.320X90 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.320X100 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.320X110 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 110 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.320X120 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 120 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.506X10 | acier | 10.9 | galvanisée | M6 | 10 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.506X12 | acier | 10.9 | galvanisée | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.506X16 | acier | 10.9 | galvanisée | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.506X18 | acier | 10.9 | galvanisée | M6 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.506X20 | acier | 10.9 | galvanisée | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.506X25 | acier | 10.9 | galvanisée | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.506X30 | acier | 10.9 | galvanisée | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.506X35 | acier | 10.9 | galvanisée | M6 | 35 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.506X40 | acier | 10.9 | galvanisée | M6 | 40 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.506X45 | acier | 10.9 | galvanisée | M6 | 45 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.506X50 | acier | 10.9 | galvanisée | M6 | 50 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.506X55 | acier | 10.9 | galvanisée | M6 | 55 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.506X60 | acier | 10.9 | galvanisée | M6 | 60 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.508X16 | acier | 10.9 | galvanisée | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.508X18 | acier | 10.9 | galvanisée | M8 | 18 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.508X20 | acier | 10.9 | galvanisée | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.508X25 | acier | 10.9 | galvanisée | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.508X30 | acier | 10.9 | galvanisée | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.508X35 | acier | 10.9 | galvanisée | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.508X40 | acier | 10.9 | galvanisée | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.508X45 | acier | 10.9 | galvanisée | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.508X50 | acier | 10.9 | galvanisée | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.508X60 | acier | 10.9 | galvanisée | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.508X70 | acier | 10.9 | galvanisée | M8 | 70 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.508X80 | acier | 10.9 | galvanisée | M8 | 80 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.508X90 | acier | 10.9 | galvanisée | M8 | 90 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.508X100 | acier | 10.9 | galvanisée | M8 | 100 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.510X16 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 16 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.510X18 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 18 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.510X20 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.510X25 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.510X30 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.510X35 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.510X40 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.510X45 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.510X50 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.510X60 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.510X70 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 70 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.510X80 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 80 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.510X90 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 90 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.510X100 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 100 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.512X20 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 20 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.512X25 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.512X30 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.512X35 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.512X40 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.512X45 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.512X50 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.512X60 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.512X70 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 70 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.512X80 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 80 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.512X90 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 90 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.512X100 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 100 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.512X110 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 110 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.512X120 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 120 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.516X30 | acier | 10.9 | galvanisée | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.516X35 | acier | 10.9 | galvanisée | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.516X40 | acier | 10.9 | galvanisée | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.516X45 | acier | 10.9 | galvanisée | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.516X50 | acier | 10.9 | galvanisée | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.516X60 | acier | 10.9 | galvanisée | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.516X70 | acier | 10.9 | galvanisée | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.516X80 | acier | 10.9 | galvanisée | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.516X90 | acier | 10.9 | galvanisée | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.516X100 | acier | 10.9 | galvanisée | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.516X110 | acier | 10.9 | galvanisée | M16 | 110 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.516X120 | acier | 10.9 | galvanisée | M16 | 120 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.520X40 | acier | 10.9 | galvanisée | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.520X45 | acier | 10.9 | galvanisée | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.520X50 | acier | 10.9 | galvanisée | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.520X60 | acier | 10.9 | galvanisée | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.520X70 | acier | 10.9 | galvanisée | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.520X80 | acier | 10.9 | galvanisée | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.520X90 | acier | 10.9 | galvanisée | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.520X100 | acier | 10.9 | galvanisée | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.520X110 | acier | 10.9 | galvanisée | M20 | 110 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.520X120 | acier | 10.9 | galvanisée | M20 | 120 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.206X12 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.206X16 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.206X20 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.206X25 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.206X30 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.208X16 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.208X20 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.208X25 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.208X30 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.208X35 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.208X40 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.208X45 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.208X50 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.208X60 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.210X20 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.210X25 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.210X30 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.210X35 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.210X40 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.210X45 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.210X50 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.210X60 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.212X25 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.212X30 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.212X35 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.212X40 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.212X45 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.212X50 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.212X60 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.216X30 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.216X35 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.216X40 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.216X45 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.216X50 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.216X60 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.216X70 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.216X80 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.216X90 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.216X100 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.220X40 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.220X45 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.220X50 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.220X60 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.220X70 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.220X80 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.220X90 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.220X100 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Classe de résistance | Surface corps | D | L | K | SW | E | DIN | ISO | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0871.104X10 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M4 | 10 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.104X12 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M4 | 12 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.104X16 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M4 | 16 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.104X18 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M4 | 18 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.104X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M4 | 20 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.104X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M4 | 25 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.105X10 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 10 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.105X12 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 12 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.105X16 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 16 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.105X18 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 18 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.105X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 20 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.105X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 25 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.105X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 30 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.105X35 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 35 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.105X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 40 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.106X10 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 10 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.106X12 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.106X16 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.106X18 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.106X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.106X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.106X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.106X35 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 35 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.106X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 40 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.106X45 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 45 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.106X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 50 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.106X55 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 55 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.106X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 60 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.108X16 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.108X18 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 18 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.108X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.108X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.108X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.108X35 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.108X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.108X45 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.108X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.108X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.108X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 70 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.108X80 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 80 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.108X90 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 90 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.108X100 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 100 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.110X16 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 16 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.110X18 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 18 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.110X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.110X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.110X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.110X35 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.110X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.110X45 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.110X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.110X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.110X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 70 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.110X80 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 80 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.110X90 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 90 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.110X100 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 100 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.112X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 20 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.112X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.112X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.112X35 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.112X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.112X45 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.112X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.112X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.112X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 70 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.112X80 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 80 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.112X90 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 90 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.112X100 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 100 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.112X110 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 110 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.112X120 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 120 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.116X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.116X35 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.116X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.116X45 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.116X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.116X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.116X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.116X80 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.116X90 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.116X100 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.116X110 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 110 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.116X120 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 120 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.120X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.120X45 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.120X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.120X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.120X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.120X80 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.120X90 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.120X100 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.120X110 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M20 | 110 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.120X120 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M20 | 120 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.603X06 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M3 | 6 | 2 | 5,5 | 6,01 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.603X08 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M3 | 8 | 2 | 5,5 | 6,01 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.603X10 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M3 | 10 | 2 | 5,5 | 6,01 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.604X08 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M4 | 8 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.604X10 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M4 | 10 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.604X12 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M4 | 12 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.604X16 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M4 | 16 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.604X18 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M4 | 18 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.604X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M4 | 20 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.604X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M4 | 25 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.605X10 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 10 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.605X12 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 12 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.605X16 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 16 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.605X18 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 18 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.605X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 20 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.605X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 25 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.605X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 30 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.605X35 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 35 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.605X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 40 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.606X10 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 10 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.606X12 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.606X16 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.606X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.606X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.606X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.606X35 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 35 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.606X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 40 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.606X45 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 45 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.606X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 50 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.606X55 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 55 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.606X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 60 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.608X16 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.608X18 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 18 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.608X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.608X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.608X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.608X35 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.608X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.608X45 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.608X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.608X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.608X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 70 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.608X80 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 80 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.608X90 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 90 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.608X100 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 100 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.610X16 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 16 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.610X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.610X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.610X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.610X35 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.610X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.610X45 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.610X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.610X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.610X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 70 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.610X80 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 80 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.610X90 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 90 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.610X100 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 100 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.612X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 20 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.612X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.612X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.612X35 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.612X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.612X45 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.612X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.612X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.612X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 70 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.612X80 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 80 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.612X90 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 90 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.612X100 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 100 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.612X110 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 110 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.612X120 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 120 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | Sur demande | | K0871.616X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.616X35 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.616X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.616X45 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.616X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.616X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.616X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.616X80 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.616X90 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.616X100 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.616X110 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 110 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.616X120 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 120 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.620X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.620X45 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.620X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.620X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.620X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.620X80 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.620X90 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.620X100 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.620X110 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M20 | 110 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | | K0871.620X120 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M20 | 120 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | Sur demande | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|