Groupes de marchandise
Vis H rectifiée à épaulement long similaire à DIN 609
K0706

Vis H rectifiée à épaulement long similaire à DIN 609

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Classe de résistance 8.8, bruni. Diamètre ajusté rectifié.Nota :Les vis rectifiées à épaulement sont utilisées dans les cas ou la liaison est sollicitée par des efforts radiaux ou pour assurer un centrage des pièces.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0706 Vis H rectifiée à épaulement long similaire à DIN 609 156 kB
 Classes de résistance 42 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 716 kB
 Surfaces des vis 121 kB

Dessins

Vis H rectifiée à épaulement long similaire à DIN 609

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1

DEKLLs
min.
Lg
max.
SWCAOAcc.PrixCommander
K0706.09X259M814,385,325811,613 Sur demande
K0706.09X309M814,385,3301316,613 Sur demande
K0706.09X359M814,385,3351821,613 Sur demande
K0706.09X409M814,385,3402326,613 Sur demande
K0706.09X459M814,385,3452831,613 Sur demande
K0706.09X509M814,385,3503336,613 Sur demande
K0706.09X609M814,385,3604144,613 Sur demande
K0706.11X3011M1017,776,4301013,917 Sur demande
K0706.11X3511M1017,776,4351518,917 Sur demande
K0706.11X4011M1017,776,4402023,917 Sur demande
K0706.11X4511M1017,776,4452528,917 Sur demande
K0706.11X5011M1017,776,4503033,917 Sur demande
K0706.11X6011M1017,776,4603841,917 Sur demande
K0706.11X7011M1017,776,4704851,917 Sur demande
K0706.11X8011M1017,776,4805861,917 Sur demande
K0706.11X9011M1017,776,4906871,917 Sur demande
K0706.11X10011M1017,776,41007881,917 Sur demande
K0706.13X3513M1219,857,53511,515,719 Sur demande
K0706.13X4013M1219,857,54016,520,719 Sur demande
K0706.13X4513M1219,857,54521,525,719 Sur demande
K0706.13X5013M1219,857,55026,530,719 Sur demande
K0706.13X6013M1219,857,56034,538,719 Sur demande
K0706.13X7013M1219,857,57044,548,719 Sur demande
K0706.13X8013M1219,857,58054,558,719 Sur demande
K0706.13X9013M1219,857,59064,568,719 Sur demande
K0706.13X10013M1219,857,510074,578,719 Sur demande
K0706.17X4017M1626,17104011,51624 Sur demande
K0706.17X4517M1626,17104516,52124 Sur demande
K0706.17X5017M1626,17105021,52624 Sur demande
K0706.17X6017M1626,17106029,53424 Sur demande
K0706.17X7017M1626,17107039,54424 Sur demande
K0706.17X8017M1626,17108049,55424 Sur demande
K0706.17X9017M1626,17109059,56424 Sur demande
K0706.17X10017M1626,171010069,57424 Sur demande
K0706.21X5021M2032,9512,55017,522,730 Sur demande
K0706.21X6021M2032,9512,56025,530,730 Sur demande
K0706.21X7021M2032,9512,57035,540,730 Sur demande
K0706.21X8021M2032,9512,58045,550,730 Sur demande
K0706.21X9021M2032,9512,59055,560,730 Sur demande
K0706.21X10021M2032,9512,510065,570,730 Sur demande
K0706.21X12021M2032,9512,512085,590,730 Sur demande
K0706.25X6025M2439,3515601924,836 Sur demande
K0706.25X7025M2439,3515702934,836 Sur demande
K0706.25X8025M2439,3515803944,836 Sur demande
K0706.25X9025M2439,3515904954,836 Sur demande
K0706.25X10025M2439,35151005964,836 Sur demande
K0706.25X12025M2439,35151207984,836 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33